Publier vos produits
R1-EN Two-Way, Horn-Loaded, Type B, Full-Range Loudspeaker (60° x 40° Coverage)
Biamp

R1-EN Two-Way, Horn-Loaded, Type B, Full-Range Loudspeaker (60° x 40° Coverage)

Traduit par Google,

Le R1-EN grand format certifié EN54-24 offre une très haute sensibilité avec un contrôle de directivité LF jusqu'à 400 Hz. Le grand pavillon LF profond et le haut-parleur HF à sortie 1 pouce à grand diaphragme du R1-EN offrent une extension HF et une sortie LF exceptionnelles. Disponible en trois options de configuration de pavillon - 60° x 40°, 60° x 60° ou 90° x 40°, le R1-EN de 12 pouces offre une excellente directivité à large bande et constitue un excellent choix pour les sites sportifs intérieurs excessivement réverbérants et les petits à stades extérieurs de taille moyenne.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
La communauté ALC404D est recommandée pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: r1-en, r1en, en, r1, r1 en, en54-24, en54-24 certified

Spécifications techniques
  • Réference unique.r1-en_community-en54-24
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity En54 24
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers