Publier vos produits
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
    Biamp

    Tesira® TEC-1s Ethernet Control

    Traduit par Google,
    Le Tesira TEC-1s est un dispositif de contrôle Ethernet à utiliser avec tous les systèmes Tesira. Il offre une interface simple et intuitive pour les utilisateurs finaux et peut être installé et configuré pour répondre aux besoins uniques d'une application particulière. Le TEC-1s se connecte via un câblage CAT-5/6/7 standard et est alimenté par Ethernet, éliminant ainsi le besoin de câblage personnalisé et de sources d'alimentation locales. Plusieurs panneaux de commande à distance peuvent être connectés sur de grandes distances à l'aide de la technologie de réseau standard. Le TEC-1s est monté en surface.
    Spécification
      • Adjustment and/or initiation of 32 selectable system volumes and actions
      • Volumes are any individual or grouped system levels, including inputs, outputs, matrix cross-points, etc.
      • Actions are any individual or grouped system operations, including presets, source selection, mutes, ducking, combining, etc.
      • Control functions are programmed in the Tesira system design software
      • High contrast OLED display with a wide viewing angle
      • The display brightness can be adjusted to fit the ambient light present in the application and automatically dims when not in use
      • Capacitive touch technology eliminates protruding and moving parts to increase product reliability and longevity while simplifying cleaning
      • 330’ (100m) Ethernet cable length can be extended with standard PoE network technology (routers, switches, hubs, media converters)
      • Connects with standard RJ-45 or IDC connector
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tec-1s, tec, tesira tec-1s, tesira tec 1s, tec 1s, tesira tec1s, tec1s, tesira tec, tesira-tec, tesira 1s, tesira-1s, 1s

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-tec-1s_control
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsControls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls