Publier vos produits
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
    Biamp

    Vocia® DS-10 Desktop Paging Station

    Traduit par Google,
    Le DS-10 est une station d'appel en réseau de bureau qui prend en charge les fonctionnalités de sonorisation standard et avancées. Avec DSP intégré, mémoire embarquée et PoE, toutes les informations de configuration spécifiques à l'appareil sont stockées localement, ce qui signifie que le DS-10 ne repose pas sur un contrôleur centralisé pour le traitement et le routage des pages.
    Spécification
      • Push-to-talk button with status indication
      • Up to 999 user-configurable page codes
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power over a single cable
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • High-quality gooseneck cardioid microphone with dual transducer (monitored)
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ds-10, vocia ds10, vocia ds 10, ds-10, ds 10, ds10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, desk, desk mount, deskmount, vocia deskmount, vocia desk mount

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-ds-10_desk-station
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsDesk Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication