Publier vos produits
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier

    Traduit par Google,
    Le VA-4300CV est un amplificateur 70V/100V à tension constante à quatre canaux numérique en réseau. Il est compatible CobraNet et capable de fournir une puissance audio continue à 300 watts par canal. Le VA-4300CV dispose également de deux ports Ethernet pour une connectivité CobraNet redondante, de capacités de basculement complètes (basculement d'appareil à appareil et de canal à canal) et de doubles entrées d'alimentation.
    Spécification
      • Four channels; 300W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-4300cv, vocia va4300cv, vocia va 4300cv, va-4300cv, va 4300cv, va4300cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-va-4300cv_amplifier
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers