Publier vos produits
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
    Biamp

    Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone

    Traduit par Google,
    L'appareil VAM-1 est un ensemble microphone indépendant qui fonctionne comme un appareil esclave des microphones de la série Vocia Wall and Desk Station (WS-4/10 et DS-4/10) et de l'entrée Vocia 6 (VI-6) pour la pagination via les ports de pagination. Jusqu'à quatre microphones esclaves VAM-1 peuvent être connectés par VI-6. Le VAM-1 intègre un commutateur PTT et dispose d'une indication LED des états d'appel Wait, Talk Now et Unavailable. Le loquet du microphone est magnétique pour une fixation facile au socle.
    Spécification
      • Slave device to non-emergency Vocia paging stations and VI-6 devices
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for mounting on a wall or desk
      • Audio and Control over a single Ethernet cable
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vam-1, vocia vam1, vocia vam 1, vam-1, vam 1, vam1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-vam-1_wall-station
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsWall Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication