Publier vos produits
ZONE4 4-Zone Stereo Pre-Amplifier
ZONE4 4-Zone Stereo Pre-Amplifier
    Biamp

    ZONE4 4-Zone Stereo Pre-Amplifier

    Traduit par Google,

    Le préamplificateur sophistiqué ZONE4 vous permet de contrôler quatre zones stéréo avec une seule unité abordable. Dans chacune des 4 zones, vous pouvez écouter de la musique provenant de l'une des 4 sources musicales que vous pouvez connecter.

    Il est également possible d'attribuer 3 microphones à chaque zone où MIC1 peut être un microphone prioritaire dynamique (via la fermeture de contact) ou un microphone d'appel sélectif à 4 zones (MICPAT-4). Chaque signal est assignable à l'une des quatre zones de sortie via des commutateurs DIP à l'avant et à l'arrière de l'unité. L'alimentation fantôme sur MIC 1 & 2 peut être activée via un commutateur DIP.

    La ZONE4 peut être contrôlée depuis le panneau avant (avec affichage numérique), via le connecteur RS232 ou via la série IR. De plus, vous pouvez contrôler l'unité via les panneaux de télécommande ZONE4R. Ces panneaux de commande ont un affichage d'état LED clair et des boutons pour le niveau de la musique, le niveau MIC/MIX, la sélection de la source et les commandes de sourdine. Parce que la télécommande est câblée avec un câble CAT5 normal, elle est très facile à installer.

    Côté sortie, on retrouve un sélecteur d'entrée ligne et un contrôle du niveau de musique par zone. Un affichage numérique clair facilite le contrôle du fonctionnement de l'appareil. De plus, il existe un contrôle de niveau MIC-MIX indépendant et un contrôle des graves et des aigus par zone.

    L'unité est au format 19" et est livrée en standard avec des supports amovibles. Le couvercle métallique amovible (inclus) protège vos réglages MIC.

    Spécification
    • Keywords: zone4, zone 4, 4-zone, 4 zone, stereo pre-amplifier, four stereo zones, stereo zones, music sources, 4 music sources, independent mic-mix, matrix system, matrix,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zone4_commercial-audio-matrix-system
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Matrix Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers