Publier vos produits
90 Degree Double Tee (90 Degree Offset) DT-90-316
BLUCHER

90 Degree Double Tee (90 Degree Offset) DT-90-316

Traduit par Google,

TUYAU Système de tuyauterie en acier inoxydable AISI Type 316L (standard), avec raccords à emboîtement Push-Fit avec bague d'étanchéité en EPDM (standard). Tous les TUYAUX BLÜCHER doivent être traités avec un processus de finition par décapage et passivation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dt-90-316
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPipework Access Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord