Publier vos produits
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    3.8 sur 5 étoiles3.8(22 Avis)
    Traduit par Google,
    Un carrelage de haute qualité aux lignes harmonieuses. Ses lignes épurées, associées à une qualité exceptionnelle, font de ce carreau un exemple de beauté et de durabilité Lógica® Lusa est un excellent carreau. Ses lignes harmonieuses, associées à sa qualité inépuisable, le rendent parfait pour répondre à l'objectif de beauté et de durabilité qui le sous-tend. Lógica® Lusa est pressé dans des moules en plâtre sur les côtés supérieur et inférieur, ce qui rend son aspect final immaculé. Il est cuit à haute température, ce qui réduit le niveau d'absorption et permet une étanchéité unique. Lógica® Lusa est disponible en différentes couleurs et finitions.
    Spécification
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.logica-lusa
    • Famille de produitsTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Groupe de produitsTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)273
    • Profondeur (mm)451
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)3.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
    • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings