Publier vos produits
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

Traduit par Google,

Membrane de toiture en bitume modifié SBS à 1 couche, appliquée au chalumeau sur du béton sur un joint de dilatation isolé en laine minérale :
1. Substrat : Béton
2. Amorce : Icoflux Primer ou 2000 Primer
3. Détail : bande de 0,3 m Membrane 3, soudée
4. Détail : bande de 0,5 m Mono PM, soudée
5. Feutre de toiture : Mono PM soudé et avec coutures soudées
Les Mono PM sont disponibles en gris ardoise (standard) ou en blanc.

Spécification
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsSingle ply system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes