Publier vos produits
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel

    Traduit par Google,

    Système de membrane de bitume à 2 couches sur un toit exposé avec un substrat en acier isolé
    avec EPS et laine minérale.
    ---------- Configuration recommandée du produit ---------
    1 - Substrat en acier - Épaisseur - 100,0 mm - Selon la construction
    2 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    3 - Pare vapeur - Dampsperre X20 - Epaisseur - 0.2mm
    4 - PSE - Épaisseur - 240,0 mm
    5 - Laine minérale - Épaisseur - 30,0 mm
    6 - Base Bitume - Base Icopal - Epaisseur - 2.7mm
    7 - Top Bitume - Icopal Top - Epaisseur - 3.8mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STL_EPS_2-layer_9010009
    • Famille de produitsWater Proofing Membrane
    • Groupe de produits2 Layer Bitumen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes