Publier vos produits
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,
ARROSEUR VERTICAL RÉPONSE STANDARD - 1/2" - 3/4"
Spécification
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • Famille de produitsSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Groupe de produitsSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers