Publier vos produits
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Traduit par Google,

    Swing Tank Plus

    • Conçu pour être utilisé dans les systèmes de chauffage de l'eau par pompe à chaleur commerciale comme réservoir pivotant pour les systèmes de pompe à chaleur à passage unique ou à passages multiples
    • PLUS - un moyen d'augmenter l'apport énergétique des pompes à chaleur multi-passages lorsque la température ambiante est < 40°F ou comme unité de secours d'urgence.
    • Modulation par étapes entre trois entrées – Min, Mid ou Max
      • Lors d'un appel de chaleur, l'entrée initiale est basée sur la lecture du capteur de température extérieure (fourni) (≥ 40 °F = Min ; < 40 °F et ≥ 24 °F = Mid ; < 24 °F = Max)
      • Tente de récupérer la température du réservoir à l'entrée de résistance électrique la plus basse
      • Entrée supplémentaire ajoutée si le capteur continue de chuter par rapport au point de consigne
    • Deux configurations disponibles
      • 12,1/24/36 kW
      • 18/36/49,5 kW
    • 208, 240 ou 480 VCA
    • Modèles de 50 et 119 gallons
    • ASME Section IV HLW - disponible sur le modèle 119 gallons
    • Options de tuyauterie polyvalentes
      • (5) Raccords NPT 2" (50 gal)
      • (5) Raccords NPT 2,5" (119 gal)
      • Raccords latéraux supérieurs en option (embouts de tuyau supplémentaires fournis)
    • Trois puits thermométriques pour la surveillance de la température (capteur jusqu'à ø0,38")
    • Deux modes de fonctionnement : mode Swing Tank Plus ou mode chauffe-eau électrique standard (pour secours d'urgence uniquement)
    • Norme BACnet MSTP
    • Sortie d'alarme (contact sec normalement ouvert et sans potentiel)
    • Activer/Désactiver (avec cavalier d'usine)
    • Commutateurs DIP pour limiter l'entrée maximale
    • Point de consigne maximal de 182 °F
    • Certifié AHRI
    • homologué UL
      • UL 1453 – Chauffe-eau électriques d'appoint et chauffe-eau commerciaux à réservoir de stockage
      • NSF 372 et NSF 5
    • Garantie limitée de 5 ans sur le réservoir


      Spécification
      • 50 Gallon:

        SKUElectriTHERM 50 Gallon Swing Tank Plus
        Weight275.000000

        119 Gallon:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon Swing Tank Plus
        Weight525.000000

        119 Gallon ASME:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon ASME Swing Tank Plus
        Weight550.000000
      Spécifications techniques
      • Réference unique.electritherm-swing-tank-plus-water-heater
      • Famille de produitsStorage Water Heaters
      • Groupe de produitsHeavy Duty Electric
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-03-01
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCCommercial water heaters
      • Code UNSPSC40101826
      • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
      • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
      • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
      • Numéro OmniClass23-31 29 00
      • Titre OmniClassHot Water Heaters