Publier vos produits
Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Traduit par Google,

Chauffe-eau à gaz sans réservoir (à condensation) Infiniti ® série GS

Caractéristiques du produit :

  • Certifié ENERGY STAR®
  • Produit vert certifié™ par la Green Restaurant Association
  • Application résidentielle et commerciale
  • Installation intérieure et extérieure
  • Raccordements d'eau inférieurs
  • Faible teneur en plomb, conforme à la norme NSF/ANSI 372
  • Kit de joints inclus
  • Échangeur de chaleur en acier inoxydable
  • Certifié AHRI
  • 0,95 UEF
  • Système à très faible émission de NOx
  • Filtre à air et filtre à eau d'admission
Spécifications techniques
  • Réference unique.infiniti-gs-series-water-heater
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsTankless Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters