Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

WDVS Schlagdübel H1 eco 3856

No d'article: 3856_0095_0
Fabricant: Brillux
Famille de produits: Building Materials: Other
Groupe de produits: Building Materials: Other
Largeur (mm): 95
Date de publication: 2020-09-02
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (4)
WDVS Schlagdübel H1 eco 3856. Für die statisch relevante Verdübelung von Dämmplatten in den Brillux WDV-Systemen. Darüber hinaus auch für die zusätzliche konstruktive Befestigung der WDVS Hartschaum-Dämmplatten im Klebeverfahren im System EPS Prime sowie EPS Qju einsetzbar.

• BIM Produktkategorie: Befestigung
• Länge (mm): 95
• Durchmesser Dübel (mm): 8
• Abrechnungseinheit: 100
• Anwendungsbereich: statisch relevante Verdübelung in den Brillux WDV-Systemen, versenkte oder teilweise auch oberflächenbündige Montage, als zusätzliche konstruktive Befestigung
• Bohrerdurchmesser in mm: 8
• Dübelfarbe: weiß
• Dübelhülse und Nagel vormontiert: Ja
• Stück pro Karton: 100
• Tellerdurchmesser in mm: 60
• Typ: Schlag-Tellerdübel mit galvanisch verzinktem sowie bruchsicherem Nagel und kunststoffumspritztem Nagelkopf
• Verankerungstiefe: ≥ 25 mm in Baustoffen der Nutzungskategorie A–C, ≥ 45 mm in Baustoffen der Nutzungskategorie D–E
• Verankerungsuntergründe: Nutzungskategorie A–E
• Wärmebrückenwirkung: reduziert
• Wärmeverlustkoeffizient (Chi-Wert): χ = 0,001 W/K
• Zulassung: Ja
• HAN: 3856.0095.0


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Other Building Materials
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®