Publier vos produits
Brizo 63025LF Artesso Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63025LF Artesso Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Traduit par Google,
  • L 3 3/4" x H 15 5/8" x P 8 3/4".
  • Type de robinet : cuisine, tirez vers le bas/tirer – Type d'installation : monotrou, monté sur le pont – Style de robinet : moderne/contemporain – Finition du robinet : chrome, tons bronze, nickel poli, acier inoxydable.
  • Hauteur totale : 15 5/8 po - Largeur totale : 3 3/4 po - Portée du bec : 8 3/4 po - Hauteur du bec : 8 1/8 po - Matériau du robinet : Laiton - Trous du robinet : Robinets 1 trou.
  • Poignées de robinet : robinet à 1 poignée – Matériau de la poignée : métal – Type de valve de robinet : disque en céramique – Débit du robinet : 1,5 GPM – Bec pivotant : 360 degrés – Ensemble de vidange inclus : non – Valve incluse : oui.
  • Distributeur de savon inclus : Non - Filtrage : Non - Pré-rinçage : Non - Pulvérisation extractible : Oui - Pulvérisation latérale : Non - Certifié WaterSense : Non - Conforme ADA : Oui - Certifié cUPC : Non - Conforme à faible teneur en plomb : Oui - Respectueux de l'environnement : Non.


Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 63025LF-PC
    Item Weight: 6.7 pounds
    Package Dimensions: 24.5 x 13.5 x 4 inches

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brizo-63025LF-Artesso-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis