Publier vos produits
Brizo 63221LF Solna Chrome Single Handle Articulating Arm Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63221LF Solna Chrome Single Handle Articulating Arm Kitchen Faucet

Traduit par Google,
  • L 2 5/8" x H 20 1/2".
  • Type de robinet : cuisine, tirer vers le bas/tirer – Type d'installation : monotrou, monté sur le pont – Style de robinet : moderne/contemporain – Finition du robinet : chrome, noir, acier inoxydable.
  • Hauteur totale : 20 1/4 po - Largeur totale : 2 5/8 po - Portée du bec : 4 3/4 po - Matériau du robinet : zinc - Trous de robinet : Robinets à 1 trou - Poignées de robinet : Robinet à 1 poignée.
  • Matériau de la poignée : métal - Type de valve du robinet : disque en céramique - Bec pivotant : 360 degrés - Ensemble de vidange inclus : non - Valve incluse : oui - Distributeur de savon inclus : non - Filtrage : non.
  • Pré-rinçage : Non - Pulvérisation extractible : Oui - Pulvérisation latérale : Non - Certifié WaterSense : Non - Conforme à l'ADA : Oui - Certifié cUPC : Non - Conforme à faible teneur en plomb : Oui - Garantie : Garantie à vie limitée sur les pièces - Fabriqué aux États-Unis - Caractéristiques du robinet : Comprend une valve, un pulvérisateur extractible, une faible teneur en plomb, une conformité ADA.


Spécification

  • Technical Details

    Package Dimensions: 24.2 x 13.2 x 3.6 inches
    Shipping Weight: 5.7 pounds

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brizo-63221LF-Solna-Chrome-Single-Handle-Articulating-Arm-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis