Té égal en cuivre pressé (profil M) 15 mm - 108 mm
Notre tout nouveau système de presse en cuivre est destiné à être utilisé avec un tube en cuivre conforme à la norme EN 1057 type TX, fournissant un joint étanche durable et sécurisé pour les applications suivantes ; eau potable, circuit de chauffage/refroidissement à eau chaude et évacuation.
Presse à 2 points
La gamme de presses en cuivre Brymec bénéficie de la sécurité supplémentaire apportée par son système de presse à 2 points. Cela crée un joint sans fuite et inviolable.
Qualité des produits Brymec
Notre gamme de presses à cuivre a été soigneusement conçue et sélectionnée pour répondre aux normes de qualité les plus élevées. Les produits sont soumis à des tests rigoureux conformément à notre système de gestion de la qualité ISO 9001:2015.
Garantie Brymec
Nous offrons une garantie de 25 ans avec notre système de presse en cuivre.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Irlande |
Royaume-Uni |