Publier vos produits
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 sur 5 étoiles3.1(7 Avis)
Traduit par Google,

Vanne d'isolement chromée de 15 mm et 22 mm

  • Vanne d'isolement chromée de 15 mm avec extrémités à compression - approuvée WRAS
  • Vanne d'isolement chromée de 22 mm avec extrémités à compression - approuvée WRAS
Spécification
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Spécifications techniques
  • Réference unique.36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsISO - Isolating Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves

Disponibilité de la région

L'Europe