Publier vos produits
Vanne d'équilibrage avec débitmètre
Caleffi

Vanne d'équilibrage avec débitmètre

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Vanne d’équilibrage avec débitmètre. Lecture directe du débit. Corps en fonte. Débitmètre en laiton. Vanne à sphère pour le réglage du débit avec passage profilé. Débitmètre à échelle graduée avec indicateur à déplacement magnétique. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : -10–110 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. Raccordements à brides PN 16. Accouplement avec contre-brides EN 1092-1. PATENT PENDING.
Spécification
  • La vanne d’équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d’une installation. Les circuits hydrauliques doivent être équilibrés pour garantir le fonctionnement de l’installation dans les conditions prévues, un confort thermique élevé et une faible consommation d’énergie. Cette série spéciale de vannes est dotée d’un débitmètre pour la lecture directe du débit. Ce dernier, monté en by-pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal permet d’équilibrer les circuits en toute simplicité et très rapidement sans l’aide de manomètres différentiels ni d’abaques. La vanne d’équilibrage est dotée d’une coque d’isolation préformée à chaud (seulement pour la version filetée) qui assure une isolation thermique parfaite aussi bien pour l’utilisation avec l’eau chaude qu’avec l’eau réfrigérée. PATENT PENDING
Spécifications techniques
  • Réference unique.132-Flanged
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010014
  • Nom ETIMConstant flow rate controller
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC