Publier vos produits
FLOWMATIC® Vanne d'équilibrage automatique indépendante de la pression
FLOWMATIC® Vanne d'équilibrage automatique indépendante de la pression
FLOWMATIC® Vanne d'équilibrage automatique indépendante de la pression
    Caleffi

    FLOWMATIC® Vanne d'équilibrage automatique indépendante de la pression

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Vanne de régulation et d’équilibrage indépendante de la pression (PICV). Raccordements mâle. Corps en laiton antidézincification . Régulateur du débit en polymère avec membrane en EPDM. Indicateur à échelle graduée. Pre-équipé pour raccorder des prises de pression. Pmax d’exercice : 25 bar. Plage de temp.rature : -20–120 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. Plage Δp : 25–400 kPa.
    Spécification
    • La vanne de régulation et d'équilibrage automatique indépendante de la pression est un dispositif composé d'un stabilisateur automatique de débit et d'une vanne de régulation manuelle ou motorisée. Elle permet de maintenir un débit constant et de le réguler quelles que soient les variations des conditions de pression différentielle du circuit sur lequel elle est installée. Le débit est régulé de deux manières : - manuellement sur le stabilisateur automatique de débit, pour limiter sa valeur maximale - automatiquement, par la vanne de régulation, associée à un servomoteur proportionnel (0÷10 V) ou ON/OFF, en fonction des besoins thermiques du circuit à contrôler. La vanne de régulation et d'équilibrage automatique indépendante de la pression (PICV) est fournie avec des raccords pour prises de pression, en amont et en aval, pour la vérification des conditions de fonctionnement. Le dispositif est destiné aux installations de génie climatique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.145
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010014
    • Nom ETIMConstant flow rate controller
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC