Publier vos produits
Tankless Water Heater Service Valve Kit - NA Market
Caleffi

Tankless Water Heater Service Valve Kit - NA Market

Traduit par Google,

Le kit de vanne de service du chauffe-eau sans réservoir de la série 290 se connecte directement aux mamelons MNPT standard de ¾" sur le chauffe-eau pour faciliter l'isolation, le rinçage et l'entretien du chauffe-eau. Les raccords union rendent l'installation simple et rapide. Le kit comprend un robinet à boisseau sphérique à 3 voies à orifice complet d'entrée d'eau froide à poignée bleue, un robinet à boisseau sphérique à 3 voies à orifice complet de sortie d'eau chaude à poignée rouge et une soupape de surpression réglée à 150 psi , qui se monte sur place sur un orifice latéral du robinet à boisseau sphérique de sortie d'eau chaude. Les raccords à bouchon de tuyau d'arrosage de ¾ po sont destinés aux raccords de tuyau pour rincer l'appareil de chauffage.

Spécification
  • Tankless water heater service valve kit. Tankless water heater cold inlet and hot outlet, threaded connections NPT female, size 3/4 inch. Low-lead brass CW510L-DW body and tailpiece (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG- 1360. Chrome plated brass CW511L-DW ball, PTFE seat, PTFE G300 gasket. Brass CW 716N-DW shaft and union nut. HNBR 70 sh o-ring seals. Low-lead bras CS724R-M union male x female reducing adapter. Peroxide-cured EPDM 780 sh union o-ring seals. Suitable fluid: Water. Maximum cold working pressure 600 psig (42 bar) up to 100°F (38°C). Maximum hot working pressure 400 psig (28 bar) up to 230°F (110°C). Working temperature range -4 – 230°F (-20 – 110 °C). Seat leakage, 100% tested: 0%. Flushing and servicing connections: 3/4 inch capped garden hose. Hot water ball valve relief valve access port: 3/4" NPT female. Pressure relief valve discharge port: 3/4" NPT female. Provide with Caleffi TankMixer™ water heater tank mixing valve with size 3/4 inch system connections: press, sweat, NPT female, PEX crimp or PEX expansion fittings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.290503A
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves