Publier vos produits
MINICAL® - Purgeur d'air automatique
MINICAL® - Purgeur d'air automatique
MINICAL® - Purgeur d'air automatique
MINICAL® - Purgeur d'air automatique
    Caleffi

    MINICAL® - Purgeur d'air automatique

    4.6 sur 5 étoiles4.6(26 Avis)
    Purgeur d’air automatique. En laiton matricé. Pmax d’exercice : 10 bar. Pmax de purge : 2,5 bar. Tmax d’exercice : 120 °C.
    Spécification
    • Les purgeurs automatiques servent à éliminer l’air emprisonné dans les installations de chauffage et de climatisation sans devoir intervenir manuellement. On évite ainsi les effets indésirables comme le bruit, la cavitation des pompes, l’usure des appareils présents sur les circuits et le mauvais rendement des corps de chauffe.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5020
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsVenting devices
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010117
    • Nom ETIMDe-aerator
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC