Publier vos produits
Mitigeur thermostatique, réglable protégée, avec clapets anti-retour et filtres
Mitigeur thermostatique, réglable protégée, avec clapets anti-retour et filtres
    Caleffi

    Mitigeur thermostatique, réglable protégée, avec clapets anti-retour et filtres

    Mitigeur thermostatique, réglable protégée, avec clapets anti-retour et filtres. Dispositif à hautes prestations thermiques avec sécurité anti-brûlure. Corps en laiton antidézincification. Chromé. Homologué NHS D08, BS 7942, EN 1111 et EN 1287. Pmax d'exercice : 10 bar. Tmax d'entrée : 85 °C.
    Spécification
    • Sur certaines installations de distribution d’eau chaude sanitaire il est indispensable de protéger les usagers les plus vulnérables contre les risques de brûlures provoquées par l’eau chaude, par exemple dans les hôpitaux, les maisons de repos, les écoles, etc.. Cette série de mitigeurs thermostatiques a été spécialement étudiée pour ces applications avec une utilisation et une installation proches des points de soutirages. Ces mitigeurs garantissent des performances thermiques élevées car ils sont en mesure de régler avec précision la température de l’eau mitigée envoyée à l’usager, quelles que soient les variations de température, de pression ou de débit prélevé. Ils disposent en outre d’une fonction spéciale de sécurité antibrûlure qui interrompt immédiatement le passage de l’eau chaude s’il n’y a plus d’eau froide en entrée. Les mitigeurs de la série 5213 sont certifiés conformes à la prescription en vigueur au Royaume-Uni, NHS D 08, à la norme BS 7942 2000 et aux normes EN 1111 et EN 1287.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5213
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011374
    • Nom ETIMCentral mixing tap
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING