Publier vos produits
Réducteur de pression incliné. Haute température.
Caleffi

Réducteur de pression incliné. Haute température.

Réducteur de pression incliné. Haute température. Cartouche et filtre démontables. Corps en laiton. Chromé. Pression amont maxi : 16 bar. Pression de tarage aval : 1–5,5 bar. Tmax d'exercice : 80 °C. Homologué EN 1567.
Spécification
  • Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui, une fois montés sur l’installation privée de distribution d’eau, réduisent et stabilisent la pression venant du réseau public qui est généralement trop élevée et variable pour en permettre une exploitation correcte sur les installations domestiques. La série 533...H a été réalisée pour des petits réseaux de distribution de l’eau, tels ceux des appartements, et comme dispositif de protection du ballon, où l’encombrement et l’absence de bruit sont des facteurs importants. Cette série particulière de réducteurs de pression est certifiée conforme à la norme EN 1567 ; elle peut travailler à des températures d’eau en entrée jusqu’à 80 °C.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5330-H
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010122
  • Nom ETIMPressure reducing valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING