Publier vos produits
DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Traduit par Google,

Dans les systèmes de contrôle de chauffage et de climatisation, la circulation d'eau contenant des impuretés peut entraîner une usure rapide et des dommages aux composants tels que les pompes et les vannes de régulation. Cela provoque également des blocages dans les échangeurs de chaleur, les éléments chauffants et les tuyaux, ce qui réduit l'efficacité thermique du système. Le séparateur de boues élimine ces particules de saleté et les collecte dans une grande chambre de collecte à partir de laquelle elles peuvent être rincées même pendant le fonctionnement du système. Cet appareil est capable d'éliminer efficacement même les plus petites particules, avec une très faible perte de charge. Le séparateur de boues magnétique DIRTMAG® élimine en continu les impuretés ferreuses et non ferreuses, doté de puissants aimants amovibles qui éliminent jusqu'à 100 % des impuretés ferreuses, y compris la magnétite, qui peuvent se former dans un système hydronique. Le DIRTMAG® a une performance d'élimination 2 fois et demie supérieure à celle d'un séparateur de boues standard.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

     Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Spécifications techniques
  • Réference unique.5465AM-flanged-8-14
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-31
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis