Publier vos produits
DIRTMAGCLEAN® - Filtre pot de décantation magnétique autonettoyant
DIRTMAGCLEAN® - Filtre pot de décantation magnétique autonettoyant
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Filtre pot de décantation magnétique autonettoyant

    Filtre pot de décantation magnétique autonettoyant Corps et pieds de support en acier inox AISI 304. Raccordements : à l'entrée 2" M avec raccord union, à la sortie 2" F, évacuation 1” M avec raccord union, vidange 1” F. Pmax d'exercice : 10 bar. Plage de température : 0–85 °C. Alimentation : 230 V. Capacité de séparation des particules jusqu'à 2 μm. Prédisposé pour l'insertion d'additifs chimiques. Equipé pour la gestion via MODBUS-RTU. PATENT PENDING.
    Spécification
    • Le dispositif filtre pot de décantation magnétique est utilisé dans les chaufferies des installations de chauffage pour éliminer, d’une façon progressive et complète, les boues et les impuretés en circulation. Ceci permet d'éviter l'apparition de problèmes de fonctionnement des composants de l'installation et des vannes de réglage installées sur les terminaux. Les éléments filtrants du dispositif permettent de filtrer en continue l'eau de l'installation. La maille filtrante, particulièrement sélective, bloque progressivement les particules jusqu’à 2 μm de diamètre. Les particules ferreuses sont simultanément séparées par des aimants spéciaux, situés sur la surface de l'élément filtrant. Grâce à la grande surface filtrante, les pertes de charge sont réduites au minimum. Le nettoyage automatique des éléments filtrants est effectué mécaniquement par lavage avec de l'eau du réseau sous pression et leur mouvement rotatif simultané. Le filtre magnétique est disponible en deux versions : autonettoyante et manuelle. Les phases de fonctionnement de la version autonettoyante - nettoyage, remplissage et vidange - sont gérées par un régulateur électronique spécifique, qui peut aussi être géré à distance en utilisant un système BMS avec protocole MODBUS-RTU. Pour la version manuelle, le nettoyage périodique se fait par les gicleurs à haute pression, accompagné d’une rotation commandée manuellement par un volant, après avoir isolé le dispositif du circuit de chauffage. Le fluide contenant les impuretés est ensuite évacué, après quoi, le système peut reprendre son mode de fonctionnement normal. L’absence de connexions électriques facilite l’installation du dispositif tout en assurant une efficacité semblable à la version motorisée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5790
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1128
    • Largeur (mm)758
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)49
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010260
    • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system