Commutateur Combo Double Gang All-Active Construit en acier inoxydable. Dispose de notre finition polie exclusive, d'une conception durable à 4 goujons et d'amortisseurs en caoutchouc pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le combo double gang comprend un interrupteur à clé maintenu SPST (marche/arrêt) Conforme à l'ADA Force d'actionnement minimale L'interrupteur à clé active/désactive facilement l'interrupteur à poussoir. Finition : Acier inoxydable brossé Standard nominale 6 A à 30 V CC (cylindre à mortaise vendu séparément). Embossé avec le logo PUSH TO OPEN en noir Les interrupteurs combinés Camden sont conçus pour contrôler les gâches électriques, les serrures électromagnétiques et les portes automatiques. L'interrupteur à clé peut être utilisé pour entrer après les heures d'ouverture dans une application d'appartement ou pour activer/désactiver une porte automatique. Ils peuvent également être utilisés pour le shunt, le contournement des alarmes, la demande de sortie, les fonctions temporisées et de nombreuses autres applications. Les commutateurs sont conçus pour une utilisation à haute fréquence pour les environnements intérieurs et extérieurs.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |