Publier vos produits
Product image
Product image
    Archivé

    LEVANTE MEDIUM Floodlight

    LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Spécification
    • LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEVANTE_Medium_Floodlight
    • Famille de produitsFloodlight
    • Groupe de produitsLevante Medium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)505
    • Profondeur (mm)337
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
    • Description de l'Uniclass 2015Road lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring