Caterpillar est le plus grand fabricant de groupes électrogènes au monde, offrant la plus large gamme de spécifications disponibles. Allant de 50 à 4 050 ekW (50 à 4 500 kVA) dans une seule unité, nos groupes électrogènes à gaz sont faciles à sélectionner, à autoriser et à installer. Nos groupes électrogènes à gaz industriels et commerciaux ont fait leurs preuves pour un fonctionnement fiable avec une large gamme de combustibles gazeux, notamment le gaz naturel, le biogaz provenant des décharges et des digesteurs, le gaz de houille, le propane et les combustibles alternatifs. Nous construisons des systèmes d'alimentation durables et à faible coût du cycle de vie que nous intégrons aux commandes, aux systèmes d'échappement, au train de carburant, aux skids de refroidissement et d'alimentation combinés et à l'appareillage de commutation.
Efficacité et performances supérieures
Par rapport au modèle précédent, le CG170B présente la même taille, une conception plus compacte et jusqu'à 18 % de puissance en plus. Les technologies de pointe permettent une puissance de 1 380 à 2 300 kWel et des types de moteurs optimisés pour les applications.
Utilisation flexible pour diverses applications et types de gaz : gaz naturel, biogaz, APG et gaz propane
Efficacité électrique améliorée jusqu'à 45 % (gaz naturel)/43,6 % (biogaz), efficacité totale de plus de 87 % (gaz naturel)/86 % (biogaz).
Réduction des coûts d'installation et de construction
Matériel et logiciel Cat TPEM utilisés pour un système complet avec analyse des données et contrôle optimal de l'usine combinés.
Des solutions de maintenance à distance sécurisées intégrées qui sont toujours disponibles pour garantir les performances complètes de l'installation avec une disponibilité et une fiabilité maximales.
Gestion optimisée des lubrifiants
Consommation d'huile fortement réduite de 0,15 g/kWhel. Ainsi, le moteur à essence CG170B affiche la plus faible consommation de lubrifiant de sa catégorie.
Intervalles de vidange d'huile plus longs grâce à une gestion des lubrifiants innovante et de pointe avec des intervalles de vidange allant jusqu'à 4 000 heures de fonctionnement pour le gaz naturel et le biogaz (qualité de gaz élevée et moyenne).