Publier vos produits
CL400 ADA Magnetic Privacy Pocket Door Handle

CL400 ADA Magnetic Privacy Pocket Door Handle

Traduit par Google,

La nouvelle poignée de confidentialité magnétique CL400® ADA correspond à l'apparence et à la fonctionnalité de la gamme existante de quincaillerie de porte escamotable CL400 Magnetic, avec une fonctionnalité ADA supplémentaire.

Spécification
  • Options

    Available as Snib One Side or Snib/Emergency.

    Features

    • Compliant with ADA Standards for Accessible Design
    • Easy to use - no tight pinching or twisting of the wrist.
    • Matches other hardware in the CL400 range.
    • Striker sits flush with closing jamb.

    Finishes

    Available in a range of finishes: Bright Chrome, Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, and Satin Nickel

    Door Thickness

    Suits 1-3/8" and 1-3/4" thick doors

    ADA Compliance

    Operable parts of hardware must be mounted 34” (865mm) min. and 48” (1220 mm) max. above the finished floor to meet ADA guidelines.

    The clear width of the door opening must be a minimum of 32”. Always check State and Federal guidelines relating to the specific project.

    Striker Specifications

    Flush Striker

    CL400 ADA Magnetic Privacy handles are supplied with a striker that is designed to sit flush with the face of the closing jamb.

    Striker cutout template and instructions are supplied with your handle and cover installation into a flush or recessed closing jamb

Spécifications techniques
  • Réference unique.cl400-ada-magnetic-privacy-pocket-door-handle
  • Famille de produitsCaviLock
  • Groupe de produitsADA Compliant Hardware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte