| HL2024 est un contrôleur de débit unique et breveté qui peut être installé dans la plupart des systèmes d'eau pour réduire le débit d'eau, réduisant ainsi la consommation et les coûts. HL2024 assure un débit optimal en raison de sa nature indépendante de la pression. Cela signifie que lorsqu'il est installé dans un système d'eau, HL2024 laissera toujours passer la même quantité d'eau optimale, malgré les différences de pression. HL2024 est d'un grand avantage lorsque : '- Des économies d'eau et de coûts sont nécessaires '- Des fluctuations de température se produisent '- Perte de production d'eau due à la demande de pointe '- Une planification de la tuyauterie du système d'eau est nécessaire (pas de surdimensionnement pour la tuyauterie) |
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |