Publier vos produits
3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

Traduit par Google,

Les conduits d'extrémité InnoFlue sont un composant essentiel conçu pour assurer une terminaison propre et sécurisée à l'extrémité de tout conduit d'évacuation. Disponible en noir, ce conduit esthétique est conçu pour une installation rapide sans colle, apprêt ni solvant. Le polypropylène à paroi mince est homologué pour une température de 110 °C (230 °F) et certifié UL1738 et ULCS636 par l'ICC. Consultez les réglementations locales en vigueur concernant le déneigement et les autres réglementations applicables aux conduits d'évacuation.

  • Termine proprement le fonctionnement de l'échappement.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 20" End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010297Part number250407102870TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight80 mm / 3.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth80 mm / 3.1 inchNet weight0.222 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height80 mm / 3.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.222 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width80 mm / 3.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-x20-endpipepps-uvblack
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork