Publier vos produits
8" Tee

8" Tee

Traduit par Google,

Optimisez la configuration de votre système d'échappement avec les tés InnoFlue. Conçus pour une installation par emboîtement, les tés InnoFlue s'installent rapidement sans colle, apprêt ni solvant. Améliorez la fonctionnalité et la polyvalence de votre système d'échappement grâce à un produit polyvalent certifié UL1738 et ULCS636 par l'ICC.

  • Offre une polyvalence de conception et de configuration supplémentaire.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010012024Part number250407503010TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487 mm / 19.2 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth339 mm / 13.3 inchNet weight1.449 kg / 3.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.449 kg / 3.2 lbsPackaging / Trade width339 mm / 13.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.8-tee
  • Famille de produitsTees
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord