Publier vos produits
8" to 10" Eccentric Increaser

8" to 10" Eccentric Increaser

Traduit par Google,

Les excentriques InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à un diamètre plus grand tout en surmontant tous les obstacles grâce à leur conception excentrique. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les excentriques InnoFlue optimisent la disposition des conduits pour une efficacité maximale. Disponibles en différentes combinaisons de diamètres, ils répondent à tous les besoins d'évacuation.

  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name8'' to 10'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012178Part number250408600960TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross277 mm / 10.9 inchHeight274 mm / 10.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.042 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length277 mm / 10.9 inchPackaging / Trade height274 mm / 10.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.042 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.8-to-10-eccentric-increaser
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork