Publier vos produits
Évier de cuisine peint à la main Agumi- Italienne
Évier de cuisine peint à la main Agumi- Italienne
Évier de cuisine peint à la main Agumi- Italienne
Évier de cuisine peint à la main Agumi- Italienne
    Cerames

    Évier de cuisine peint à la main Agumi- Italienne

    Les lavabos de cuisine de haute qualité et les bassins de la salle de bain sont des artisans authentiques de plantes artisanales siciliennes. évier de la "ville de la céramique" est l'artisanat authentique des usines d'artisanat siciliennes. La diversité des couleurs, de l'esthétique et de la spécificité des lavabos italiens les rend propices aux salles de bains et à la cuisine de différents styles, à la fois rustiques et modernes.

    Spécification
      • Dimensions: 81cm x 43cm x 19cm Poids 15kg.
      • Diamètre de vidange: FI 90mm.
      • Type d'assemblage de l'évier - intégré sans transfert.
      • Application: cuisine ou salle de bain.
      • Facilité exceptionnelle de soins et de résistance:
      • Impact et résistance aux rayures pendant une utilisation quotidienne.
      • résistance à la coloration.
      • résistance aux températures élevées.
      • la résistance aux acides se produisant sur un ménage.
      • Résistance au soleil - Aussi avec la lumière directe du soleil.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.agrumi-italian-ceramic-kitchen-sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers