Publier vos produits
Italy 60x45
Italy 60x45

    Italy 60x45

    Traduit par Google,

    Évier avec trop-plein. Installation suspendue ou autoportante.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 07 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITALY_lavabo_sospeso_60x45_0720601001
    • Famille de produitsItaly
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks