Publier vos produits
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Traduit par Google,

    Lavabo sans trop-plein. Installation suspendue ou mobile.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GREEN_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • Famille de produitsElice
    • Groupe de produitsElice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks