Publier vos produits
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    Traduit par Google,

    Lavabo New Premium 80x47 blanc avec trop-plein

    Évier du côté gauche

    Traitement de revêtement spécial Cataglaze ® cuit à 1250° dans la céramique

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • Famille de produitsPremium
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks