Publier vos produits
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50

    Sfera 100x50

    Traduit par Google,

    Évier sans trou, préparé pour 3 trous de robinetterie, sans trop-plein. Installation suspendue ou en armoire.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 2101 0001 Bianco lucido

      05 2101 0021 Bianco satinato

      05 2101 0022 Nero satinato

      05 2101 0023 Cemento satinato

      05 2101 0032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_lavabo_sospeso_100x50_0521010001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION