Publier vos produits
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système d'évacuation Silentech et système de fixation dissimulé par le dessous.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets