Publier vos produits
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système d'évacuation Silentech et système de fixation dissimulé par le dessous.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 1155 0001 Bianco lucido

      05 1155 0021 Bianco satinato

      05 1155 0022 Nero satinato

      05 1155 0023 Cemento satinato

      05 1155 0028 Acqua satinato

      05 1155 0029 Sabbia satinato

      05 1155 0030 Lino satinato

      05 1155 0031 Seta satinato

      05 1155 0032 Tortora satinato


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_wc_sospeso_55x35_0511550001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets