Publier vos produits
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Traduit par Google,
WC au sol 51,37 h42 cm . Installation dos au mur. Vidange 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Kit de fixation inclus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.stockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsStockholm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets