Publier vos produits
T-EDGE-Basin B6T45
T-EDGE-Basin B6T45

    T-EDGE-Basin B6T45

    Traduit par Google,

    La gamme T-Edge s'agrandit grâce au lancement de nouveaux lavabos de 37 cm de profondeur, qui peuvent être installés soit suspendus, soit à poser. Ces produits se caractérisent par un drain en céramique affleurant à la surface du bassin. La conception des produits reste inchangée : ils sont dotés d'un bassin spacieux et de bords fins de seulement 6 mm, ce qui a pu être réalisé grâce au nouveau mélange céramique breveté Globothin®.

    Spécification
    • Basin Ø 45 h16 cm. Sit-on installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T-EDGE-Basin-B6T45
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsT-edge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems