Publier vos produits
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101

    Eterna Estructurado 31X101

    Traduit par Google,
    Eterna Estructurado 31x101 cm est un carreau de céramique brillant qui capture la majesté du marbre grâce à une texture subtilement structurée, apportant profondeur visuelle et une touche contemporaine aux espaces. Son design s'inspire des marbres qui ont traversé les âges, témoins d'histoires qui perdurent. À l'instar des grands temples et des œuvres classiques, ce carreau est conçu pour durer et émerveiller. Avec son format allongé de 31x101 cm et sa finition marbrée blanche brillante, Eterna Estructurado transforme n'importe quel mur en une surface élégante, vibrante et pleine de personnalité. Il est idéal pour les salles de bains, les cuisines, les salons, les murs décoratifs et les espaces en quête d'une sophistication naturelle. De plus, grâce à sa résistance et sa polyvalence, il peut même être utilisé comme revêtement de sol dans les abords de piscine. Ce produit est bien plus qu'un choix esthétique : c'est une affirmation de style qui rend hommage aux moments gravés dans notre mémoire. Car certaines surfaces suscitent des émotions, et Eterna a été créé pour les célébrer.
    Spécification
    • Name: ETERNA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203180-eterna-estructurado-31x101
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela