Publier vos produits
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    Découvrez l'excellence des carreaux de céramique avec Diamante Celestini, fleuron de notre collection. Ces sols en céramique gris foncé exclusifs se distinguent par leur brillance exceptionnelle, leur durabilité et leur résistance, ce qui en fait le choix idéal pour tous les espaces, qu'il s'agisse de maisons ou de commerces tels que restaurants, bureaux, hôtels, boutiques, banques, salons de coiffure et glaciers. Découvrez la perfection dans chaque carreau avec Diamante Celestini, une céramique de haute qualité, durable et garantie. Sublimez vos espaces avec l'élégance du gris foncé et créez des ambiances modernes et résistantes.
    Spécification
    • Name: DIAMANTE CELESTINI CYR 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.230029-diamante-celestini-60x60-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord