Publier vos produits
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Traduit par Google,
    Découvrez l'innovation en matière de revêtements de sol avec Diamante Royal Blanco, un carrelage en céramique de pointe offrant une dureté et une résistance exceptionnelles. Idéal pour les restaurants, les bureaux, les hôtels et bien plus encore. Sa teinte blanche traditionnelle et sa résistance à l'usure en font le revêtement parfait pour tous les espaces intérieurs, réduisant ainsi les coûts d'entretien. Sublimez vos espaces avec l'excellence de Diamante Royal Blanco, un choix moderne et durable.
    Spécification
    • Name: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • Famille de produitsFlat
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord