Publier vos produits
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Nox Nero est une réinterprétation contemporaine du marbre noir le plus profond. Sa surface mate, soyeuse au toucher, contraste avec des motifs intenses qui évoquent la géologie vivante de la pierre : des veines minérales aux nuances de charbon, d’oxydes et de quartz, disséminées comme des fragments de lumière dans l’obscurité. Conçu au format 58 x 118 cm, ses proportions généreuses permettent à ces riches motifs de se déployer naturellement dans des espaces raffinés, apportant du caractère sans les imposer. Il cherche à transmettre une impression de luxe discret et d’élégance minérale.
    Spécification
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsNatural
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord