ARIANEXT COMPACT S LINK est la nouvelle pompe à chaleur split air/eau inverter de Chaffoteaux pour le chauffage, le rafraîchissement et l'ECS. L'utilisation du réfrigérant R-410A, qui circule dans les tuyaux entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, est capable de chauffer et de refroidir l'environnement et de chauffer l'eau chaude sanitaire avec une efficacité maximale, même par temps froid. Les produits sont déjà A +++ Ready (A +++ est la classe énergétique la plus élevée pouvant être revendiquée à partir de 2019 pour le chauffage). Capacité calorifique de 1,5 à 12 kW (WT 35°C, AT 7°C). 3 solutions différentes sont disponibles dans le même fichier :
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |