Publier vos produits
Cable Runway Radius Drop

Cable Runway Radius Drop

Traduit par Google,
Se monte sur le longeron latéral ou la traverse de la piste de câbles CPI pour aider à maintenir un rayon de courbure de catégorie 5e/6/6a ou de fibre approprié.
  • Installation rapide et facile
  • Cross Member Radius Drop (P/N 12100-XXX) convient aux tubes de traverses de 6", 9", 12" et 18" W (150 mm, 230 mm, 300 mm et 460 mm) sur la piste universelle CPI (série 10250)
  • Stringer Raduis Drop (P/N 12101-XXX) se fixe sur le côté de la piste
  • Fournit un rayon de courbure de 3" (80 mm)
  • Produits 5" W (130 mm), 12100-X06, 12101-X03, à installer dans les sections de câblage verticales 6" W (150 mm) de CPI
  • Fourni avec des bobines de câble de 1-1/2" (38,1 mm) (P/N 15003-001) pour séparer et guider les câbles
  • Vendus séparément

Catalogue en ligne de l'IPC

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-radius_drop_cross_member
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsCable Pathway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Code Uniclass 2015EF_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Code CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution