Publier vos produits
Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

Traduit par Google,
  • Centres : corps de 8", bras réglables centres de 7-1/4" à 8-3/4"
  • Série de robinets : 510
  • Finition : Chrome poli
  • Montage : mural
  • Catégorie de produit : Raccords de pré-rinçage
  • Garniture : Les poignées comprennent un index à code couleur
Spécifications techniques
  • Réference unique.510-gxkcab--pre-rinse-fitting
  • Famille de produitsPre-Rinse Fittings
  • Groupe de produits510 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets